Etapas de trabalho para substituição do retentor

AVISO

Perda do grau de proteção garantido.
Danos materiais.
  • Quando o módulo de interface for removido do motor, é necessário proteger o módulo de interface e o motor contra umidade, poeira ou objetos estranhos.
  • Garantir que o módulo de interface tenha sido montado corretamente.

Substituir o retentor do MOVIMOT® performance ELV da seguinte maneira:

  1. Executar as etapas de acordo com o capítulo Trabalhos preliminares à inspeção e manutenção.
  2. Soltar os parafusos do módulo de interface e removê-lo.
  3. AVISO! Perda do grau de proteção garantido. Possíveis danos materiais. Garantir que as superfícies de vedação não sejam danificadas ao remover o retentor. Soltar o retentor atual, elevando-o dos cames de fixação.
    • A desmontagem é facilitada se a sequência visualizada abaixo for seguida.
  4. Remover o retentor antigo completamente do motor.
  5. CUIDADO! Perigo de ferimentos devido a bordas cortantes. Ferimentos de corte. Utilizar luvas de proteção durante a limpeza. Os trabalhos devem ser realizados somente por pessoal técnico qualificado. Limpar cuidadosamente as superfícies de vedação do motor e do módulo de interface.
  6. Colocar o novo retentor no motor e travá-lo com os cames de fixação. A montagem é facilitada se a sequência visualizada for seguida.
  7. Voltar a colocar o módulo de interface no motor e fixá-lo.
    • Observar o seguinte procedimento ao parafusar o módulo de interface: colocar/aparafusar os parafusos e apertar em cruz passo a passo com um torque de aperto de 1.4 Nm - 1.6 Nm.