更换密封件的操作步骤
注意
防护等级失效。
财产损失。
- 如果从电机上取下接口模块,则须对接口模块和电机进行防潮、防尘或防异物处理。
- 确保已正确安装接口模块。
按如下步骤更换MOVIMOT® performance ELV的密封件:
- 执行检查/维护作业前的准备工作一章中的操作步骤。
- 请松开并移除接口模块上的螺栓。
- 将先前的密封垫从固定凸轮上顶起并松开。
- 按下图中的数字顺序进行操作便于拆卸。
- 从电机上完全拆下先前的密封件。
- 仔细清洁电机和接口模块的密封面。
- 请将新的密封件放在电机上并将其卡入固定凸轮。按图示中的数字顺序进行操作便于安装。
- 将接口模块重新放在电机上并固定。
- 旋紧接口模块时,请遵守以下操作步骤:放上/旋入螺栓,并用1.4 Nm ~ 1.6 Nm的拧紧扭矩十字交叉逐步拧紧。