Designación de modelo del módulo de interfaz

La siguiente tabla muestra la designación de modelo del módulo de interfaz:

DFC

Variante de comunicación

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

2

Comunicación

1 = EtherCAT®, SBusPLUS

2 = PROFINET IO

3 = EtherNet/IPTM, Modbus TCP

4 = Powerlink

8

Configuración de la conexión

8 = Conector enchufable M12 con tensión de control adicional de 24 V (sin STO)

9 = Conector enchufable M12 con STO

A

Versión

xxxx

Corriente del motor

Indicación de corriente en A x 10

L

Tensión de alimentación/Tensión del sistema

L = 48 V CC

T

Perfil de la unidad

T = Perfil de tecnología

S = Bus de sistema SEW

E = Perfil CiA402

00

Nivel de tecnología/Nivel de aplicación

00 = Estándar

01 = Nivel de aplicación 1

02 = Nivel de aplicación 2