Denominação do tipo do módulo de interface

A tabela abaixo mostra a denominação do tipo do módulo de interface:

DFC

Variante de comunicação

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

2

Comunicação

1 = EtherCAT®, SBusPLUS

2 = PROFINET IO

3 = EtherNet/IPTM, Modbus TCP

4 = Powerlink

8

Configuração de conexão

8 = Conector M12 com tensão de controle adicional de 24 V (sem STO)

9 = Conector M12 com STO

A

Versão

xxxx

Corrente do motor

Indicação da corrente em A x 10

L

Tensão de alimentação/tensão da rede

L = 48 VCC

T

Perfil da unidade

T = perfil de tecnologia

S = system bus SEW

E = perfil CiA402

00

Nível de tecnologia/nível de aplicação

00 = padrão

01 = nível de aplicação 1

02 = nível de aplicação 2