接口模块的型号描述
下表显示了接口模块的型号描述:
DFC | 通讯类型 DFC = Direct Fieldbus Communication(直接现场总线通讯) DSI = Direct Systembus Installation(直接系统总线安装) |
2 | 通讯 1 = EtherCAT®,SBusPLUS 2 = PROFINET IO 3 = EtherNet/IPTM,Modbus TCP 4 = Powerlink |
8 | 连接配置 8 = 带额外24 V控制电压的M12插接头(不带STO) 9 = 带STO的M12插接头 |
A | 版本 |
– | |
xxxx | 电机电流 显示电流,单位:A x 10 |
– | |
L | 供电电压/系统电压 L = DC 48 V |
– | |
T | 设备协议 T = 技术协议 S = SEW系统总线 E = CiA402配置文件 |
00 | 技术等级/应用等级 00 = 标准 01 = 应用等级1 02 = 应用等级2 |