Typenbezeichnung Schnittstellenmodul

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung des Schnittstellenmoduls:

DFC

Kommunikationsvariante

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

2

Kommunikation

1 = EtherCAT®, SBusPLUS

2 = PROFINET IO

3 = EtherNet/IPTM, Modbus TCP

4 = Powerlink

8

Anschlusskonfiguration

8 = M12-Steckverbinder mit zusätzlicher 24-V-Steuerspannung (ohne STO)

9 = M12-Steckverbinder mit STO

A

Version

xxxx

Motorstrom

Anzeige Strom in A x 10

L

Anschluss-Spannung/Systemspannung

L = DC 48 V

T

Geräteprofil

T = Technologieprofil

S = SEW-Systembus

E = CiA402 Profil

00

Technologielevel/Applikationslevel

00 = Standard

01 = Applikationslevel 1

02 = Applikationslevel 2