Sequência do processo e estados do sinal

INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.

N.º

Sequência

Bit de dados

Estados do sinal

[1]

Liberação do estágio de saída/Reset

DO 0

  • "1": liberação
  • "0": bloqueio dos estágios de saída (FCB 01)

Modo de operação 2^0

DO 3

  • "1"

Modo de operação 2^1

DO 4

  • "0"

[2] a [4]

Seleção
"Início/Parada - positivo"

DO 1

  • "1": o acionamento acelera até a velocidade jog configurada na aceleração manual configurada.
  • "0": desaceleração com o atraso manual configurado.
  • Na rotação 0, o acionamento se comporta de acordo com a "função valor nominal de parada" ajustada. Em motores sem encoder, a função "valor nominal de parada" precisa ser usada.

[5] a [7]

Seleção
"Início/Parada - negativo"

DO 2

  • "1": o acionamento acelera até a velocidade jog configurada na aceleração manual configurada.
  • "0": desaceleração com o atraso manual configurado.
  • Na rotação 0, o acionamento se comporta de acordo com a "função valor nominal de parada" ajustada. Em motores sem encoder, a função "valor nominal de parada" precisa ser usada.

[3] a [4]

e

[6] a [7]

Resposta
"Motor gira"

DI 4

  • "1": motor gira

Se a velocidade atual se encontrar dentro da largura da janela configurada, é emitida a resposta "Motor gira".