Prozessablauf und Signalzustände

HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.

Nr.

Ablauf

Datenbit

Signalzustände

[1]

Endstufenfreigabe/Reset

DO 0

  • "1": Freigabe
  • "0": Endstufensperre (FCB 01)

Betriebsart 2^0

DO 3

  • "1"

Betriebsart 2^1

DO 4

  • "0"

[2] bis [4]

Anwahl
"Start/Stopp - positiv"

DO 1

  • "1": Antrieb beschleunigt mit der konfigurierten Tippbeschleunigung auf die konfigurierte Tippgeschwindigkeit.
  • "0": Verzögerung mit der konfigurierten Tippverzögerung.
  • Bei Drehzahl 0 verhält sich der Antrieb entsprechend der eingestellten "Sollwert-Haltfunktion". Bei Motoren ohne Geber muss die "Sollwert-Haltfunktion" verwendet werden.

[5] bis [7]

Anwahl
"Start/Stopp - negativ"

DO 2

  • "1": Antrieb beschleunigt mit der konfigurierten Tippbeschleunigung auf die konfigurierte Tippgeschwindigkeit.
  • "0": Verzögerung mit der konfigurierten Tippverzögerung.
  • Bei Drehzahl 0 verhält sich der Antrieb entsprechend der eingestellten "Sollwert-Haltfunktion". Bei Motoren ohne Geber muss die "Sollwert-Haltfunktion" verwendet werden.

[3] bis [4]

und

[6] bis [7]

Rückmeldung
"Motor dreht"

DI 4

  • "1": Motor dreht

Wenn sich die Istgeschwindigkeit innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "Motor dreht" ausgegeben.