Secuencia de proceso y estados de señal
AVISO

Para el comportamiento del accionamiento en parada, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Funciones de parada" en el menú de configuración "Funciones de control" del variador.
N.º | Secuencia | Bit de datos | Estados de señal |
|---|---|---|---|
[1] | Habilitación de etapa de salida/Reset | DO 0 |
|
Modo de funcionamiento 2^0 | DO 3 |
| |
Modo de funcionamiento 2^1 | DO 4 |
| |
[2] a [4] | Selección | DO 1 |
|
[5] a [7] | Selección | DO 2 |
|
[3] a [4] y [6] a [7] | Señal de retorno | DI 4 |
Si la velocidad real se encuentra dentro del ancho de ventana configurado, se emite la señal de retorno "Motor gira". |