Modo de rotação: Controle de rotação da tabela
Processo controlado por rotação de um eixo único com seleção do sentido de rotação. A seleção de direção em ambos os lados ou nenhuma seleção de direção leva à parada do movimento momentâneo ao longo do atraso selecionado na tabela. Em motores sem encoder, a função "valor nominal de parada" precisa ser usada.
Para ativar, usar a Configuração do módulo a seguir:
Modo de operação | Modo de rotação |
Modo de posicionamento | - |
Modo adicional | - |
Informações adicionais