Modo de posicionamento: Relativo
Posicionamento de um acionamento em relação à posição atual. A direção de posicionamento é definida através dos sinais "Início/Parada - positivo" ou "Início/Parada - negativo".
Exemplo: Operação cíclica em um transportador de correias.
- Tipo de eixo "Linear": Posição nominal com processamento de sinal +/-
- Tipo de eixo "Módulo": Posição nominal = ModuloMin ≤ Posição final < ModuloMax
Para ativar, usar a Configuração do módulo a seguir:
Modo de operação | Modo de posicionamento |
Modo de posicionamento | 3: Relativo |
Modo adicional | 0: sem função |
Utilizar divisão fixa? | Não |
Informações adicionais