Sequência do processo e estados do sinal
INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.
INFORMAÇÃO

Os modos de operação do módulo só podem ser utilizados se uma limitação de ciclo tiver sido definida no menu de configuração "Funções de acionamento" no submenu "FCB 09 Controle de posicionamento" na configuração do módulo de software. O sentido de rotação nesse modo de posicionamento depende da distância para a posição final.
N.º | Sequência | Bit de dados | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] | Liberação do estágio de saída/Reset | DO 0 |
|
Modo de operação 2^0 | DO 3 |
| |
Modo de operação 2^1 | DO 4 |
| |
[3] a [6] e a partir de [7] | Partida/parada do eixo por: Início/Parada - positivo | DO 1 ou DO 2 |
|
[2], [5] | Especificação da posição nominal da tabela (uma nova posição nominal também é aplicada durante o processo de deslocamento) | DO 5 | Seleção exemplificativa da posição da tabela codificada em binário 2^0 e início do processo de posicionamento. |
[6] a [7] | Interrupção do deslocamento removendo Início/Parada - positivo | DO 1 | O motor desacelera ao longo do atraso ajustado na tabela e então permanece sob controle de posicionamento. |
Até [2], [4] a [5] e a partir de [8] | Resposta | DI 1 |
Se a posição atual se encontrar dentro da largura da janela configurada, são definidos a resposta "Em posição" e o bit correspondente da posição atual na tabela. O acionamento permanece controlado por posição. |