Descripción del módulo
El módulo de software MOVIKIT® BinaryTablePositioning Drive permite la realización de aplicaciones de posicionamiento y velocidad y puede utilizarse con unidades controladas de modo binario o con AS-Interface con idéntico volumen de funciones.
El módulo de software utiliza esencialmente las funcionalidades básicas de los convertidores de aplicación y en función de la aplicación, se activan los bloques funcionales correspondientes (p. ej. FCB 09 regulación de posición, FCB 05 regulación de velocidad). Por tanto, el volumen de funciones depende del convertidor de aplicación empleado (encoder del motor existente).
Los ámbitos de aplicación del módulo de software son, por ejemplo, la tecnología de manipulación de materiales (mecanismos de traslación, elevadores, ferrocarriles) o diversas aplicaciones logísticas (sistemas transelevadores, carros de desplazamiento transversal o mesas giratorias).
Para la puesta en marcha y el diagnóstico no se precisan conocimientos de programación, ya que el módulo de software está integrado en el software de ingeniería MOVISUITE®.