模块说明

通过软件模块MOVIKIT® BinaryTablePositioning Drive,可实现定位和转速应用,可在同样的功能范围内使用以二进制形式或通过AS接口控制的设备。

这些软件模块主要使用所用的应用变频器的基本功能,在该应用变频器中,根据应用激活相应的功能模块(例如FCB 09位置控制、FCB 05转速控制)。因此,功能范围取决于所用的应用变频器(现有的电机编码器)。

软件模块应用领域包括传动技术(行驶机构、提升装置、轨道车辆)或各种物流应用(仓储系统、转运车或旋转台)。

调试和诊断时无需任何编程知识,该软件模块已集成在工程设计软件MOVISUITE®中。