Modulbeschreibung
Das Softwaremodul MOVIKIT® BinaryTablePositioning Drive ermöglicht das Realisieren von Positionier- und Drehzahlanwendungen und kann bei identischem Funktionsumfang mit binär oder über AS-Interface angesteuerten Geräten verwendet werden.
Das Softwaremodul nutzen im Wesentlichen die Grundfunktionalitäten der verwendeten Applikationsumrichter, in dem je nach Anwendung die entsprechenden Funktionsbausteine (z. B. FCB 09 Positionsregelung, FCB 05 Drehzahlregelung) aktiviert werden. Der Funktionsumfang hängt daher vom verwendeten Applikationsumrichter ab (vorhandener Motorgeber).
Anwendungsbereiche des Softwaremoduls sind beispielsweise die Fördertechnik (Fahrwerke, Hubwerke, Schienenfahrzeuge) oder verschiedene Logistik-Anwendungen (Regalbediengeräte, Querverfahrwagen oder Drehtische).
Zur Inbetriebnahme und Diagnose sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich, da das Softwaremodul in die Engineering-Software MOVISUITE® integriert ist.