Descrição do módulo

O módulo de software MOVIKIT® BinaryTablePositioning Drive permite a implementação de aplicações de posicionamento e rotação e pode ser usado com unidades binárias ou controladas por AS-Interface com a mesma variedade de funções.

O módulo de software utiliza essencialmente as funcionalidades básicas do conversor de aplicação usado ativando os respectivos módulos funcionais (por ex., controle de posicionamento FCB 09, controle de rotação FCB 05) dependendo da aplicação. O conjunto de funções depende do conversor de aplicação usado (encoder do motor existente).

As áreas de aplicação do módulo de software são, por exemplo, a tecnologia de transporte de materiais (sistemas de deslocamento, elevações, veículos ferroviários) ou várias aplicações logísticas (sistemas de armazenagem/coleta e recuperação, veículo de movimentação transversal ou mesas giratórias).

Não é necessário conhecimento de programação para colocação em operação e diagnóstico, já que o módulos de software está integrado no software de engenharia MOVISUITE®.