Funciones

Resumen de las funciones:

  • Puesta en marcha mediante una interfaz gráfica de usuario
  • Árbol de parámetros propio con todos los parámetros necesarios para el funcionamiento
  • Monitor de diagnóstico para observar y controlar el eje
  • Asignación de interfaces estandarizada
  • (bits de entrada de datos/bits de salida de datos, entradas binarias/salidas binarias)
  • Modos de funcionamiento: Posicionamiento por tabla (absoluto, relativo, modulo), modo teach-in para posiciones de tabla, modo de referenciación, modo manual, regulación de velocidad por tabla, posicionamiento por sensor