符合EN 61800-5-2标准的安全子功能
更多的信息
- 引言
- STO (Safe Torque Off) – 安全扭矩关断
- SBC (Safe Brake Control) – 安全制动控制
- SS1-t (Safe Stop 1) – 带时间控制的安全停止1
- SS1-r (Safe Stop 1) – 带减速斜坡监控的安全停止1
- SS2-t (Safe Stop 2) – 带时间控制的安全停止2
- SS2-r (Safe Stop 2) – 带减速斜坡监控的安全停止2
- SOS (Safe Operating Stop) – 安全运行停止
- SLS (Safely Limited Speed) – 安全限制速度
- SSM (Safe Speed Monitoring) – 安全速度监控
- SDI (Safe Direction) – 安全移动方向
- SSR (Safe Speed Range) – 安全速度范围
- SLI (Safely Limited Increment) – 安全限制步距
- SLA (Safely Limited Acceleration) – 安全限制加速度
- SCA (Safe Cam) – 安全凸轮
- SLP (Safely Limited Position) – 安全限制位置