SS2-t (Safe Stop 2) – 带时间控制的安全停止2
SS2-t功能激活时,驱动变频器使电机电气停止。停机状态下,驱动变频器馈电,以将电机保持在适当位置。在规定的安全时间后,必须对该位置进行安全监控(SOS功能符合EN 61800‑5‑2)。在停机状态下移动会触发安全子功能STO。必须在STO后通过机械制动等方式确保停机。
此安全子功能相当于符合EN 60204‑1,停止类别2的驱动装置受控停止。


| = | 安全子功能受到监控 |
| = | 安全子功能STO激活 |
v | = | 速度 |
t | = | 时间 |
t1 | = | 激活SS2-t和触发电机延迟的时间点。 |
t2 | = | 激活SOS功能的时间点。 |
Δt | = | 安全时间段 |
提示

- 使用SS2-t功能时不监控停止过程。
- 安全时间段Δt让驱动装置能够进入停机状态。出现故障时驱动装置无法停止并在t2时间点时断电 (STO)。