报告和安全技术检查
将参数下载到安全选件CS..A中时,将生成应用数据组和密钥数据组应用数据的校验和。如果所有检查均无错误,安全选件便将开始运行。从此时起,所有经参数设定的功能均处于激活状态。

警告

根据参数设定,安全选件不会触发STO安全子功能。这可能会导致驱动装置意外启动。
死亡或重伤。
- 确保在对安全选件进行参数设定后,驱动装置不会自动重启(例如设置启动闭锁,删除行驶命令)。
下载参数后,可以生成验收报告。在此过程中,故障安全协议主站将获取“应用数据”数据组的新ParCRC值。新的ParCRC值必须传送到故障安全协议主站中。验收报告必须结合系统内的安全选件进行“应用数据”数据组的验收。
验收之后,可以通过安全选件发布已进行的验收。验收程序的发布并不能代替已进行的验收程序本身。发布验收程序时,需要发布安全选件的“验收报告校验和”。
验收程序的发布不是以安全为导向的,对于安全选件的安全操作也不是必要的。对安全选件的用户而言,验收程序的发布是一种辅助功能。