干扰辐射
如需实现符合EMC准则的安装,导线长度应尽可能短。SEW-EURODRIVE推荐使用低电容电缆。为了达到EN 61800-3标准规定的极限值级别C1和C2,必须采取下列措施。
变频器 | 措施 | ||
---|---|---|---|
电源侧 | 电机侧 | ||
进线滤波器NF.. | 输出滤波器HF.. | 带屏蔽保护的导线 | |
规格1 ~ 3 | – |
变频器 | 措施 | ||
---|---|---|---|
电源侧 | 电机侧 | ||
进线滤波器NF.. | 输出滤波器HF.. | 带屏蔽保护的导线 | |
规格1 ~ 3 | – | – | |
规格1 ~ 7 | – | ||
规格1 ~ 4 | HD.. | – | |
规格5 ~ 7 | HD.. | – | |
规格1 ~ 4 | HF.. | – | |
规格5 ~ 6 | HF.. | – |
提示

调试时,如果条件适用,则必须设置“带输出滤波器运行”。
提示