Émissivités
Pour une installation conforme à la CEM, la longueur de liaison doit être la plus courte possible. SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de câbles à faible capacité. Pour atteindre les niveaux C1 et C2 selon EN 61800-3, respecter les mesures suivantes.
Variateur de vitesse | Mesure | ||
|---|---|---|---|
Côté réseau | Côté moteur | ||
Filtres réseau NF.. | Filtres de sortie HF.. | Liaisons blindées | |
Tailles 1 à 3 |
| – |
|
Variateur de vitesse | Mesure | ||
|---|---|---|---|
Côté réseau | Côté moteur | ||
Filtres réseau NF.. | Filtres de sortie HF.. | Liaisons blindées | |
Tailles 1 à 3 | – | – |
|
Tailles 1 à 7 |
| – |
|
Tailles 1 à 4 |
| HD.. | – |
Tailles 5 à 7 |
| HD.. | – |
Tailles 1 à 4 |
| HF.. | – |
Tailles 5 à 6 |
| HF.. | – |
REMARQUE

À la mise en service, activer "Exploitation avec filtre de sortie" si les critères correspondent.
REMARQUE