Störaussendungen
Für EMV-gerechte Installation muss die Leitungslänge möglichst kurz sein. SEW-EURODRIVE empfiehlt den Einsatz von niederkapazitiven Kabeln. Um die Grenzwertklassen C1 und C2 gemäß EN 61800-3 zu erreichen, halten Sie die folgenden Maßnahmen ein.
Umrichter | Maßnahmen | ||
|---|---|---|---|
netzseitig | motorseitig | ||
Netzfilter NF.. | Ausgangsfilter HF.. | geschirmte Leitungen | |
Baugröße 1 – 3 |
| – |
|
Umrichter | Maßnahmen | ||
|---|---|---|---|
netzseitig | motorseitig | ||
Netzfilter NF.. | Ausgangsfilter HF.. | geschirmte Leitungen | |
Baugröße 1 – 3 | – | – |
|
Baugröße 1 – 7 |
| – |
|
Baugröße 1 – 4 |
| HD.. | – |
Baugröße 5 – 7 |
| HD.. | – |
Baugröße 1 – 4 |
| HF.. | – |
Baugröße 5 – 6 |
| HF.. | – |
HINWEIS

Bei der Inbetriebnahme ist bei zutreffenden Kriterien "Betrieb mit Ausgangsfilter" zu setzen.
HINWEIS