Emissões de interferências
Para instalação conforme EMC, o comprimento do cabo deve ser o mais curto possível. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de cabos com baixas propriedades capacitivas. Para atingir as classes de valor limite C1 e C2 de acordo com a EN 61800-3, as medidas a seguir devem ser observadas.
Conversor | Medidas | ||
|---|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | ||
Filtro de rede NF.. | Filtro de saída HF.. | cabos blindados | |
Tamanho 1 – 3 |
| – |
|
Conversor | Medidas | ||
|---|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | ||
Filtro de rede NF.. | Filtro de saída HF.. | cabos blindados | |
Tamanho 1 – 3 | – | – |
|
Tamanho 1 – 7 |
| – |
|
Tamanho 1 – 4 |
| HD.. | – |
Tamanho 5 – 7 |
| HD.. | – |
Tamanho 1 – 4 |
| HF.. | – |
Tamanho 5 – 6 |
| HF.. | – |
INFORMAÇÃO

Na colocação em operação, deve ser definida a "operação com filtro de saída" se os critérios se aplicarem.
INFORMAÇÃO