针对 /BY制动器的制动电机电缆../SB..
| 电机侧 | 变频器侧 | 固定 | 拖缆式安装 | |
---|---|---|---|---|---|
电缆型号 | 插头类型/ | 电缆截面 | 插头类型/ | 部件号 | |
针对 /BY制动器的制动电机电缆../SB.. | SB1 / M23 SpeedTec-ready | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 开放端 | 13354272 | 13354302 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 13354280 | 13354310 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 13354299 | 13354329 | |||
SBB / M40 SpeedTec-ready | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350129 | 13350153 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350137 | 13350161 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350145 | 13350188 | |||
SBC / M58 SpeedTec-ready | 4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 18148514 | 18148522 |