Cabo de motor com freio ../SB.. para freio /BY
| Lado do motor | Lado do conversor | Instalação | Instalação móvel | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabo | Tipo de conector/ | Seção transversal do cabo | Tipo de conector/ | Código | |
Cabo de motor com freio ../SB.. para freio /BY | SB1/M23 SpeedTec-ready | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | Extremidade aberta | 13354272 | 13354302 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 13354280 | 13354310 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 13354299 | 13354329 | |||
SBB/M40 SpeedTec-ready | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350129 | 13350153 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350137 | 13350161 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350145 | 13350188 | |||
SBC/M58 SpeedTec-ready | 4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 18148514 | 18148522 |