Cable del motor freno ../SB.. para freno /BY
| Lado del motor | Lado del variador |
Instalación |
Instalación del portacables | |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cable | Tipo de conector/ | Sección del cable | Tipo de conector/ | Ref. de pieza | |
Cable del motor freno ../SB.. para freno /BY | SB1 / M23 SpeedTec-ready | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | Extremo abierto | 13354272 | 13354302 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 13354280 | 13354310 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 13354299 | 13354329 | |||
SBB / M40 SpeedTec-ready | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350129 | 13350153 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350137 | 13350161 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350145 | 13350188 | |||
SBC / M58 SpeedTec-ready | 4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 18148514 | 18148522 | ||