针对 /BK、/BP和 /BY的制动电机延长电缆../SB..
| 电机侧 | 变频器侧 | 固定敷设 | 拖缆式安装 | |
---|---|---|---|---|---|
电缆型号 | 插头类型/ | 电缆截面 | 插头类型/ | 部件号 | |
针对 /BP、/BK和 /BY的制动电机延长电缆../SB.. | SB1 / M23 SpeedTec-ready | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | SM1 / M23 SpeedTec-ready | – | 13354221 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 13354248 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 13354337 | |||
SBB / M40 SpeedTec-ready | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | SMB / M40 SpeedTec-ready | – | 13350099 | |
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 13350102 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 13350110 | |||
SBC / M58 SpeedTec-ready | 4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | SMC / M58 SpeedTec-ready | – | 18156843 |