针对 /BK和 /BP制动器的制动电机电缆../SB..
| 电机侧 | 变频器侧 |
固定敷设 |
拖缆式安装 | |
|---|---|---|---|---|---|
电缆型号 | 插头类型/ | 电缆截面 | 插头类型/ | 部件号 | |
制动电机电缆该电缆包含3根导线,只引出其中两根。 | SB1 / M23 SpeedTec-ready | 4 × 1.5 mm2 + | 开放端 | 13354345 | 13354388 |
4 × 2.5 mm2 + | 13354353 | 13354396 | |||
4 × 4 mm2 + | 13354361 | 13421603 | |||
SBB / M40 SpeedTec-ready | 4 × 6 mm2 + | 13350196 | 13350234 | ||
4 × 10 mm2 + | 13350218 | 13350242 | |||
4 × 16 mm2 + | 13350226 | 13350250 | |||