Cabo de motor com freio ../SB.. para freio /BK e /BP
| Lado do motor | Lado do conversor | Instalação fixa | Instalação móvel | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabo | Tipo de conector/ | Seção transversal do cabo | Tipo de conector/ | Código | |
Cabo de motor com freioO cabo contém 3 condutores, dos quais apenas 2 são utilizados. | SB1/M23 SpeedTec-ready | 4 × 1.5 mm2 + | Extremidade aberta | 13354345 | 13354388 |
4 × 2.5 mm2 + | 13354353 | 13354396 | |||
4 × 4 mm2 + | 13354361 | 13421603 | |||
SBB/M40 SpeedTec-ready | 4 × 6 mm2 + | 13350196 | 13350234 | ||
4 × 10 mm2 + | 13350218 | 13350242 | |||
4 × 16 mm2 + | 13350226 | 13350250 |