Bremsmotor-Verlängerungskabel ../SB.. für Bremse /BK, /BP und /BY
| Motorseite | Umrichterseite |
feste Verlegung |
schleppfähige Verlegung | |
|---|---|---|---|---|---|
Kabeltyp | Steckertyp/ | Kabelquerschnitt | Steckertyp/ | Sachnummer | |
Bremsmotor-Verlängerungskabel ../SB.. für Bremse /BP, /BK und /BY | SB1 / M23 SpeedTec-ready | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | SM1 / M23 SpeedTec-ready | – | 13354221 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 13354248 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | – | 13354337 | |||
SBB / M40 SpeedTec-ready | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | SMB / M40 SpeedTec-ready | – | 13350099 | |
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 13350102 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | – | 13350110 | |||
SBC / M58 SpeedTec-ready | 4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | SMC / M58 SpeedTec-ready | – | 18156843 | |