故障37制动控制
故障:37.1 (2501hex | 9473dec) 说明:制动控制装置1 – 开关状态不一致 | ||
|---|---|---|
| 反应:制动控制装置1 – 状态 | |
原因 | 措施 | |
输入信号"制动控制1 – 状态"的开关状态与制动控制 (DB 00/SBC) 的开关状态存在偏差。 | – 检查制动控制装置1的连接和功能。 – 检查所选连接与制动控制装置的监控是否兼容。 – 检查输入信号“制动控制装置1 – 状态”的连接和配置。 | |
故障:37.2 (2502hex | 9474dec) 说明:制动控制装置1 – 已超出开关频率 | ||
|---|---|---|
| 反应:制动控制装置1 – 开关频率 | |
原因 | 措施 | |
已超出制动控制1的允许开关频率。 | – 检查应用程序。 – 检查制动控制允许的开关频率和监控的限值。 | |
故障:37.3 (2503hex | 9475dec) 说明:制动控制装置2 – 开关状态不一致 | ||
|---|---|---|
| 反应:制动控制装置2 – 状态 | |
原因 | 措施 | |
输入信号"制动控制2 – 状态"的开关状态与制动控制 (DB 00/SBC) 的开关状态存在偏差。 | – 检查制动控制装置2的连接和功能。 – 检查所选连接与制动控制装置的监控是否兼容。 – 检查输入信号“制动控制装置2 – 状态”的连接和配置。 | |
故障:37.4 (2504hex | 9476dec) 说明:制动控制装置2 – 已超出开关频率 | ||
|---|---|---|
| 反应:制动控制装置2 – 开关频率 | |
原因 | 措施 | |
已超出制动控制2的允许开关频率。 | – 检查应用程序。 – 检查制动控制允许的开关频率和监控的限值。 | |