Fallo 37 Control del freno

Fallo: 37.1 (2501hex | 9473dec)

Descripción: Control de freno 1 – Estado de conmutación inconsistente

 

Reacción: Control de freno 1 – Estado

Causa

Medida

El estado de conmutación de la señal de entrada "Control de freno 1 – Estado" difiere del estado de conmutación del control del freno (DB 00/SBC).

– Comprobar la conexión y el funcionamiento del control de freno 1.

– Comprobar si la conexión seleccionada es compatible con la vigilancia del control de freno.

– Comprobar la conexión y la configuración de la señal de entrada "Control de freno 1 - Estado".

Fallo: 37.2 (2502hex | 9474dec)

Descripción: Control de freno 1 – Frecuencia de conmutación excedida

 

Reacción: Control de freno 1 – Frecuencia de conmutación

Causa

Medida

Se ha excedido la frecuencia de conmutación permitida del control de freno 1.

– Comprobar la aplicación.

– Comprobar la frecuencia de conmutación permitida del control del freno y el valor límite de la vigilancia.

Fallo: 37.3 (2503hex | 9475dec)

Descripción: Control de freno 2 – Estado de conmutación inconsistente

 

Reacción: Control de freno 2 – Estado

Causa

Medida

El estado de conmutación de la señal de entrada "Control de freno 2 – Estado" difiere del estado de conmutación del control del freno (DB 00/SBC).

– Comprobar la conexión y el funcionamiento del control de freno 2.

– Comprobar si la conexión seleccionada es compatible con la vigilancia del control de freno.

– Comprobar la conexión y la configuración de la señal de entrada "Control de freno 2 - Estado".

Fallo: 37.4 (2504hex | 9476dec)

Descripción: Control de freno 2 – Frecuencia de conmutación excedida

 

Reacción: Control de freno 2 – Frecuencia de conmutación

Causa

Medida

Se ha excedido la frecuencia de conmutación permitida del control de freno 2.

– Comprobar la aplicación.

– Comprobar la frecuencia de conmutación permitida del control del freno y el valor límite de la vigilancia.