Défauts 37 Commande de frein
Défaut : 37.1 (2501hex | 9473dec) Description : État commande de frein 1 – État de commutation incohérent | ||
---|---|---|
| Réaction : Commande de frein 1 – État | |
Cause | Action | |
L'état de commutation du signal d'entrée "Commande de frein 1 – État" est différent de l'état de commutation de la commande de frein (DB 00/SBC). | – Vérifier le raccordement et la fonction la commande de frein 1. – Vérifier si le raccordement sélectionné est compatible avec la surveillance de la commande de frein – Vérifier le raccordement et la configuration du signal d'entrée "Commande de frein 1 – État". |
Défaut : 37.2 (2502hex | 9474dec) Description : Commande de frein 1 – Cadence de démarrage dépassée | ||
---|---|---|
| Réaction : Commande de frein 1 – Cadence de démarrage | |
Cause | Action | |
Fréquence de commutation admissible de la commande de frein 1 dépassée | – Vérifier l'application. – Vérifier la cadence de démarrage admissible de la commande de frein et la valeur limite de la surveillance. |
Défaut : 37.3 (2503hex | 9475dec) Description : État commande de frein 2 – État de commutation incohérent | ||
---|---|---|
| Réaction : Commande de frein 2 – État | |
Cause | Action | |
L'état de commutation du signal d'entrée "Commande de frein 2 – État" est différent de l'état de commutation de la commande de frein (DB 00/SBC). | – Vérifier le raccordement et la fonction la commande de frein 2. – Vérifier si le raccordement sélectionné est compatible avec la surveillance de la commande de frein – Vérifier le raccordement et la configuration du signal d'entrée "Commande de frein 2 – État". |
Défaut : 37.4 (2504hex | 9476dec) Description : Commande de frein 2 – Cadence de démarrage dépassée | ||
---|---|---|
| Réaction : Commande de frein 2 – Cadence de démarrage | |
Cause | Action | |
Fréquence de commutation admissible de la commande de frein 2 dépassée | – Vérifier l'application. – Vérifier la cadence de démarrage admissible de la commande de frein et la valeur limite de la surveillance. |