违反极限值时的故障反应

  • 如果超过了SLP极限位置(包括减速距离),安全子功能STO将作为故障反应激活,没有制动应用时间。
  • 如果超过了SLP极限位置,则将选择STO安全子功能,这意味着驱动装置将不再输出任何扭矩。如果没有进一步措施,受到重力作用的轴将翻倒。
  • 如果超出了SLP极限位置,则SBC上所有经参数设定的安全输出端也将关断。此处所连接的制动器起作用。在为此所需的制动应用时间内,受到重力作用的轴可能会下垂。
  • 没有斜坡监控时,SLP功能仅在超出位置限值时选择安全子功能STO。由于制动系统在减速之前仍需要制动应用时间,因此必须在位置限值后预留足够大的安全区域。
  • 具备斜坡监控时,SLP功能会在超出位置限值之前选择安全子功能STO。为了使系统在位置限值之前停止,制动系统必须进行比被所监控减速更大幅度的减速。必须考虑到所累积的制动应用时间。
  • 出现故障时(系统、输入端、传感机构中的所有故障),安全子功能STO将被激活。如果受到重力作用的轴在未闭合制动器的情况下处于SLP极限位置,则受到重力作用的轴将在制动应用时间内下垂并超过SLP极限位置。