内部安全型数字量输出端F‑DO_STO
该安全选件有一个内部安全型数字量输出端,用于切换变频器的设备内部STO功能和应用变频器MOVIDRIVE® modular/system/technology的3个附加轴。变频器的STO端子X6上不得连接其他组件。
对于关断3个附加轴,适用以下条件:
- 到最后一个轴的电缆长度限制在< 3 m。
- 只允许在电控柜内布线。
- 各个轴的M端子也必须连接起来。
- 在其他轴上不得安装安全选件CS..A。
- F-DO_STO的高级诊断仅适用于插入有安全选件CS..A的轴的设备内部STO电路。
- 对于其他轴,只识别布线中的短路。
- 允许按照以下图示进行布线。

[1] | 带安全选件CS..A的MOVI-C® MOVIDRIVE®的STO端子X6 |
[2] | 不带安全选件CS..A的MOVI-C® MOVIDRIVE®的STO端子X6 |
内部安全型数字量输出端允许的最大开关频率为10 Hz。内部安全型数字量输出端的开关状态必须在60秒内稳定在“1”或“0”至少2秒(激活高级诊断功能后为2.5秒)。
内部安全型数字量输出端F-DO_STO始终以“双极正极通断”连接方式运行,仅保留变频器的STO功能。如果针对内部安全型数字量输出端F-DO_STO的诊断检测到故障,则会发生故障反应“输出故障”,并锁定所有输出端。
可以为内部安全型数字量输出端F-DO_STO额外激活扩展诊断。如果诊断检测到故障,则会发生故障反应“输出故障”,并锁定所有输出端。
扩展诊断具备以下设置方式:
- 设置“取消选择时测试”
- 通过此设置,在取消选择STO功能后直接检查变频器STO电路中的诊断功能。
- 设置“取消选择时测试和时间监控”
- 该设置与选项“取消选择时测试”相同。如果8小时内没有进行诊断,安全选件也会发出警告信息。仅当安全选件在8小时的诊断周期结束前取消选择STO功能时,时间监控才能正常工作。接通安全选件时不执行测试。
- 当使用时间监控时,不允许周期性关闭/开启安全选件,因为当再次开启时,时间监控会被重置,不进行测试。安全选件在接通后最后一次测试8小时后发出警告信息。