变频器
端子
端子类型
剥线长度,单位mm
双芯导线,相同截面 (mm2),
双线导线接头
塑料环套
带
无
最小
最大
控制单元
所有规格
X20
笼卡型
10
0.5
1.5
–
X21
X22
X6
功率部件
X5
规格1 ~ 4
X10
规格5 ~ 8
2.5
规格1 ~ 3
X1/X2
螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头
0.25
规格4
12
6
4
“–”不允许