保护制动电阻,防止热过载

为了避免制动电阻由于热过载而损坏以及后续损伤,必须对制动电阻进行热监控。SEW-EURODRIVE建议使用以下组件:

  • 集成温度开关-T
  • 带有标记-T的制动电阻装配有集成型温度开关。温度开关热耦合到制动电阻,如果制动电阻过热,常闭触点接通。这不会导致制动电阻/变频器的连接中断。出现热过载时,必须结束发电模式。SEW-EURODRIVE建议,为温度开关的连接电缆实行屏蔽处理。
  • 热过载继电器
  • 热过载继电器安装在电控柜内,与制动电阻输入导线相连,并且设置为制动电阻的跳闸电流。如果测得的平均电流超出跳闸电流,则常闭触点接通并报告制动电阻过载。这不会导致制动电阻/变频器的连接中断。出现热过载时,必须结束发电模式。

上述情况的接线图参见操作手册中的保护制动电阻,防止热过载一章。