Controle por bornes

O controle através dos bornes pode ocorrer por meio de valores nominais analógicos e frequências fixas. Se nenhum MOVIKIT® for carregado de fábrica, a fonte está ajustada para "nenhuma fonte" em "Valores nominais/Ajuste básico" e o conversor poderá ser controlado através dos terminais de conexão. O seguinte ajuste padrão/ajuste de fábrica se aplica aqui:

  • Entradas digitais
    • DI00: Liberação de estágio de saída
    • DI01: FCB05 – Frequências fixas Sentido de rotação positivo
    • DI02: FCB05 – Frequências fixas Sentido de rotação negativo
    • DI03: Frequência fixa da velocidade Bit 0
    • DI04: Frequência fixa da velocidade Bit 1
    • DI05: Reset de irregularidade
    • DI06: sem função
  • Saídas digitais
    • DB00: saída do freio (função com programação fixa)
    • DOR: sem função
    • D00: pronto para operar
    • D01: Estágio de saída liberado
    • D02: irregularidade
    • D03: STO - parada segura ativa