Ansteuerung über Klemmen

Die Ansteuerung über Klemmen kann über Analogsollwerte und Festsollwerte erfolgen. Wenn kein MOVIKIT® ab Werk geladen ist, ist die Quelle unter "Sollwerte/Grundeinstellung" auf "keine Quelle" eingestellt und der Umrichter kann über Klemmen angesteuert werden. Hierbei gilt die folgende Default-Einstellung/Werkseinstellung:

  • Digitaleingänge
    • DI00: Endstufenfreigabe
    • DI01: FCB05 – Festsollwert Drehrichtung positiv
    • DI02: FCB05 – Festsollwert Drehrichtung negativ
    • DI03: Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0
    • DI04: Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1
    • DI05: Fehler-Reset
    • DI06: keine Funktion
  • Digitalausgänge
    • DB00: Bremsenausgang (fest belegte Funktion)
    • DOR: keine Funktion
    • D00: Betriebsbereit
    • D01: Endstufe freigegeben
    • D02: Fehler
    • D03: STO aktiv