Control a través de las bornas
El control mediante bornas se puede realizar mediante consignas analógicas y consignas fijas. Si no hay cargado un MOVIKIT® de fábrica, la fuente en "Consignas/Ajuste básico" está ajustada a "Ninguna fuente" y el variador se pueden controlar mediante bornas. Se aplica la siguiente configuración predeterminada/ajuste de fábrica:
- Entradas binarias
- DI00: Habilitación de etapa de salida
- DI01: FCB05 – Consigna fija para sentido de giro positivo
- DI02: FCB05 – Consigna fija para sentido de giro negativo
- DI03: Consigna fija de velocidad bit 0
- DI04: Consigna fija de velocidad bit 1
- DI05: Reset del fallo
- DI06: sin función
- Salidas binarias
- DB00: Salida del freno (función de asignación fija)
- DOR: sin función
- D00: Preparado
- D01: Etapa de salida habilitada
- D02: Fallo
- D03: STO activa