Pilotage par les bornes

Le pilotage par les bornes peut être effectué via les consignes analogiques et les consignes fixes. Si aucun MOVIKIT® n'est chargé d'usine, la source sous "Consignes/Réglage de base" est réglée sur "Aucune source" et le variateur de vitesse peut être piloté par les bornes. Le réglage par défaut / réglage d'usine suivant s'applique.

  • Entrées digitales
    • DI00 : libération étage de puissance
    • DI01 : FCB05 – Consigne fixe sens de rotation positif
    • DI02 : FCB05 – Consigne fixe sens de rotation négatif
    • DI03 : consigne fixe de vitesse bit 0
    • DI04 : consigne fixe de vitesse bit 1
    • DI05 : reset défaut
    • DI06 : sans fonction
  • Sorties digitales
    • DB00 : Sortie frein (fonction figée)
    • DOR : Aucune fonction
    • D00 : Prêt
    • D01 : Étage de puissance libéré
    • D02 : Défaut
    • D03 : STO active