Possibilités de pilotage
La description suivante suppose l'utilisation du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
En fonction de l'exécution du variateur de vitesse, le logiciel est piloté via les entrées digitales et sorties analogiques ou via le bus de terrain.
En principe, l'utilisateur est libre de configurer l'interface correspondante ou d'utiliser l'interface standard de SEW-EURODRIVE. Pour cela, différents modules logiciels MOVIKIT® sont disponibles.
Les modules logiciels MOVIKIT® offrent les avantages suivants.
- Fonctionnalités spécifiques application
- Interface standard de SEW-EURODRIVE
- Paramétrage automatisé de l'interface
- Diagnostic spécifique MOVIKIT® et mode manuel
Informations complémentaires