Pilotage via bus de terrain
En cas de pilotage via bus de terrain, régler la source sous "Consignes/Réglage de base" sur "Système bus de terrain standard".
- Données sortie process (système de pilotage → appareil)
- Les affectations de consigne et de valeur de profil peuvent être liées individuellement aux données sortie process correspondantes.
- Les mots de commande utilisés doivent en outre être affectés et la liaison logique doit être établie avec les données sortie process.
- Données entrée process (système de pilotage → appareil)
- Les sources de données pour les données entrée process peuvent être liées sous "Mesures/Données EP".
- Les mots de commande utilisés doivent en outre être affectés et la liaison logique doit être établie avec les données entrée process.