Controle através do fieldbus

Para controle através do fieldbus, a fonte deve ser ajustada para "Sistema fieldbus padrão" em "Valores nominais/Ajuste básico".

  • Dados de saída de processo (controle → unidade)
  • As interconexões do valor nominal e de perfil podem ser vinculadas individualmente aos dados de saída de processo correspondentes.
  • Além disso, devem ser atribuídas as palavras de comando utilizadas e o vínculo para os dados de saída de processo estabelecido.
  • Dados de entrada de processo (unidade → controle)
  • As fontes de dados para os dados de entrada de processo podem ser vinculadas em "Valores reais/Dados PE".
  • Além disso, devem ser atribuídas as palavras de estado utilizadas e o vínculo para os dados de entrada de processo estabelecido.