Control a través del bus de campo

En el caso del control a través del bus de campo, la fuente en "Consignas/Ajuste básico" se debe ajustar a "Sistema de bus de campo estándar".

  • Datos de salida de proceso (control → unidad)
  • La conexiones de consigna y de valor de perfil se pueden enlazar individualmente a los datos de salida de proceso correspondientes.
  • Además, se deben asignar las palabras de control utilizadas y se debe establecer el enlace con los datos de salida del proceso.
  • Datos de entrada de proceso (unidad → control)
  • Las fuentes de datos para los datos de entrada de proceso se pueden enlazar en "Valores reales/Datos PI".
  • Además, se deben asignar las palabras de control utilizadas y se debe establecer el enlace con los datos de entrada de proceso.