Mise en service des moteurs avec interface MOVILINK® DDI
Si un variateur de vitesse dispose d'une interface MOVILINK® DDI et est relié à un moteur qui dispose également de cette interface, la mise en service du moteur est effectuée automatiquement via sa plaque signalétique électronique. Le processus est lancé à la mise sous tension du variateur de vitesse. Cette fonction n'est pas supportée si le variateur est à l'état de livraison.
Pendant le transfert des données depuis la plaque signalétique électronique, le variateur de vitesse est à l'état "AC" (Auto Configuration). Pour plus d'informations, contacter l'assistance téléphonique de SEW-EURODRIVE.