Colocação em operação de motores com interface MOVILINK® DDI
Se um conversor possuir a interface MOVILINK® DDI e estiver conectado a um motor que também possui esta interface, a colocação em operação do motor ocorre automaticamente através de sua plaqueta de identificação eletrônica. O processo é iniciado ligando o conversor. Esta função somente é suportada se o conversor estiver no estado de fornecimento.
O estado do conversor é "AC" (Auto Configuration) durante a transferência dos dados da plaqueta de identificação eletrônica. Maiores informações podem ser obtidas na hotline da SEW‑EURODRIVE.