Puesta en marcha de motores con interfaz MOVILINK® DDI

Si un variador tiene la interfaz MOVILINK® DDI y se conecta a un motor que también tiene esta interfaz, la puesta en marcha del motor se realiza automáticamente a través de su placa electrónica. Este proceso se inicia con la conexión del variador. Esta función sólo se soporta si el variador está en el estado de entrega.

El estado del variador es "AC" (Auto Configuration) mientras se aceptan los datos de la placa de características electrónica. Para más información, póngase en contacto con el servicio de atención telefónica al cliente de SEW‑EURODRIVE.