SS1-r (Safe Stop 1) – Parada segura 1 com monitoração da rampa de desaceleração
Com a função SS1‑r ativa, o motor é parado eletricamente pelo conversor de frequência. O curso da desaceleração é monitorado. Se a desaceleração monitorada for excedida ou a parada for atingida, a função do componente de segurança STO será acionada.
Essa função do componente de segurança corresponde à parada controlada do acionamento conforme EN 60204‑1, categoria de parada 1.

| = | Função do componente de segurança monitorada |
| = | Função do componente de segurança STO ativa |
v | = | Velocidade |
t | = | Tempo |
t1 | = | Momento em que a SS1‑r é ativada e a desaceleração do motor é acionada. |
t2 | = | Momento em que a STO é ativada. |